Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...18 , materiál kontaktu: CuZn