Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, řada: HC-M-03, Trn, stočené, průměr kontaktu: 4 mm, průřez přípoje: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , materiál kontaktu: Slitina mědi