Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, řada: HC-M-12, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1,6 mm, průřez přípoje: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiál kontaktu: Slitina mědi