Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Svorky Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon