Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B24, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M32, přímý kabelový vývod, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)