HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-EMC-AL - Pouzdro
1413430

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B24, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M32, přímý kabelový vývod, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty