cULus osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Svorky Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||