Kulaté konektory

Kulaté konektory

Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

Go to Product Detail Page for item 1620004
CA-12M2N8A9503 - Spojkové konektor
CA-12M2N8A9503 - Spojkové konektor
1620004

M23, Spojkové konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 12, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Go to Product Detail Page for item 1628814
M23-7ES198A8023S - Kabelový konektor
M23-7ES198A8023S - Kabelový konektor
1628814

M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, krátký, stíněná: ano, Rychlospojka ONECLICK, Počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 12 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1607501
SL-5ES1N8A8001 - Kabelový konektor
SL-5ES1N8A8001 - Kabelový konektor
1607501

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M58, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 25 mm ... 36 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SL, tento výrobek má být od roku 2026-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1619610
CA-12F1N8A8504 - Kabelový konektor
CA-12F1N8A8504 - Kabelový konektor
1619610

M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Go to Product Detail Page for item 1613567
ST-6EP1N8AAD00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
ST-6EP1N8AAD00S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1613567

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, SPEEDCON, M17, počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Trn, O-kroužek axiální, stíněná: ano, rozměr příruby: 21,6 mm x 21,6 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Vaše výhody

  • Vždy optimální řešení díky obsáhlé nabídce kulatých konektorů o velikostech od M5 po M58
  • Bezpečný přenos signálů a dat rychlostí až 10 Gbit/s a výkonu do 150 A 630 V
  • Úspora času s inovativními řešeními připojování přístrojů ve všech obvyklých průmyslových stupních krytí
  • Vysoká flexibilita díky individuálnímu přizpůsobení vašim požadavkům
Bezplatný vzorek
Objednejte si sadu vzorků

Chcete si vyzkoušet kulaté konektory řady M17-M40 PRO? S výběrem a návrhem konektorů vám pomůžeme. Získáte kompetentní poradenství ohledně realizace návrhu strojů a zařízení.

Objednat vzorek
Objednávka vzorku M17-M40 PRO
Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Nové produkty

První konektor M17 podle normy IEC
Rám nosiče modulu typu click-in pro robustní konektory
Hybridní přístrojové konektory M23 pro procesy pájení
Datový konektor M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet
Osmipólové konektory M12&nbsp;Push-Pull
Zalomené přístrojové konektory M12 pro THR
Přístrojové konektory M12 pro procesy pájení

Hybridní konektor M17 podle normy IEC

Řešení 3 v 1 s rychlospojkou ONECLICK

Hybridní konektor M17 PRO podle normy IEC 61076-2-117 nabízí maximální kompatibilitu a flexibilitu pro širokou škálu aplikací. Řešení 3 v 1 s patentovanou rychlospojkou ONECLICK přenáší data, signály a napájení skrz jediný konektor.

Hlavní vlastnosti

  • Osazení pólů podle normy IEC 61076-2-117
  • Řešení 3 v 1 s uzavřeným cyklem
  • Dostupné ve verzích 50 V a 630 V
  • Výška instalace až 3 000 m
  • Proud až 16 A
  • Připojovací průřez napájecích pinů až 1,5 mm²
  • Rychlospojka ONECLICK
  • stupeň krytí: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Vaše výhody

  • Maximální kompatibilita a flexibilita díky prvnímu rozhraní M17 podle normy IEC
  • Řešení 3 v 1 pro přenos dat, signálů a výkonu
  • Maximální úspora místa díky snížené konstrukční výšce ve srovnání se standardním konektorem M17
  • Bezchybná montáž díky barevnému a mechanickému kódování na tvaru konektoru
  • 70 % úspora času při montáži díky rychlospojce ONECLICK bez použití nářadí

Rám nosiče modulu typu click-in pro robustní konektory

Jednoduchá instalace bez potřeby nářadí

S konektory HEAVYCON bude individuální konfigurace a použití robustních konektorů umožněna zcela bez nástrojů, a tím ještě jednodušší a časově úspornější. Se spoji, které „cvakají“ – od velkého portfolia kontaktních vložek přes rám až po kontakt ochranného vodiče.

Hlavní vlastnosti

  • Rám technologie připojení: Pojistka typu click-in
  • Technika připojení ochranného uzemnění: Přípojka push-in
  • Počet modulů: Až 6
  • Počet cyklů párování: 500
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +125 °C

Vaše výhody

  • Úspora času a peněz: Spolehlivá zacvakávací pojistka bez použití nářadí
  • Rychlé připojení vodiče: Připojení vodiče pomocí technologie push-in – i kontaktu ochranného vodiče ve nainstalovaném stavu
  • Pohodlná pojistka modulu: Snadná instalace díky jednoznačnému zacvaknutí
  • Přizpůsobení na míru a úspora místa: Kombinace různých modulů
  • Výkonné výkonové moduly: Spolehlivý přenos proudů do velikosti až 300 A

Hybridní konektory M23 pro desku plošných spojů

Prostorově úsporné řešení 3 v 1

Nové, prostorově úsporné přístrojové konektory M23 pro proces vlnového pájení spolehlivě přenášejí data, signály a napájení. Přesvědčí vás svými vylepšenými vlastnostmi EMC a spolehlivostí díky krátkým vzdálenostem a absenci elektrických přenosových bodů.

Hlavní vlastnosti

  • Kompletní systém skládající se konektorů desky plošných spojů, přístrojových, polních konektorů poli a hybridních kabelů
  • Hybridní tvar konektoru: 4 + 4 + 4 + PE
  • Napětí do 630 V AC / 800 V DC
  • Proud do 30 A
  • Přenosové rychlosti do 100 MBit (CAT5)
  • Pro procesy vlnového pájení
  • V souladu s RoHS II bez výjimky 6c
  • Schválení UL: UL 2237 / PVVA

Vaše výhody

  • Spolehlivý přenos signálů, dat a výkonu v jednom konektoru
  • O 80 % rychlejší montáž a o 60 % menší instalační prostor ve srovnání se smyčkovanými vodiči
  • Snížení nákladů díky absenci dalších konektorů desek plošných spojů
  • Snížení složitosti desek plošných spojů a rizik spojených s EMC
  • Absence pracovních operací s vysokou chybovostí

Síťové kabely M12 Push-Pull

Jednoduchý, spolehlivý přenos dat

Osazené konektory M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet nabízejí jednoduchý a bezpečný vysokorychlostní přenos dat. Síťové kabely zaujmou rychlou instalací bez použití nářadí a jsou naprosto spolehlivě stíněné za použití technologie Advanced Shielding Technology.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • 8pólový, kódování X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Provedení zástrček a zásuvek
  • Rovné a zalomené varianty
  • 360° stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Vedení PUR bez halogenů
  • Stupeň krytí: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné zapojení i ve stísněných prostorech a při vysoké hustotě kabeláže
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Bezproblémová komunikace s vysokorychlostním přenosem dat až 10 GBits/s
  • Spolehlivé připojení stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Sortiment produktů normovaný podle IEC 61076-2-010 nabízí vysokou jistotu do budoucna

Osmipólové konektory M12 Push-Pull

Jednoduché a rychlé propojení signálů

Konektory M12 Push-Pull nabízejí rychlé a bezpečné zapojení kabelů i ve stísněných podmínkách. Instalace se provádí bez použití nářadí jednoduchým zasunutím. Osmipólové, předem osazené signální kabely s kódováním A rozšiřují sortiment produktů.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • 8pólový, kódování A
  • Stíněné a nestíněné varianty
  • Zástrčky a zásuvky
  • Advanced Shielding Technology
  • Vedení PUR bez halogenů
  • Stupeň krytí: IP65, IP68

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné zapojení i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním umožňují volně zavěšené spojení
  • Spolehlivé připojení stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Sortiment produktů normovaný podle IEC 61076-2-010 nabízí vysokou jistotu do budoucna

Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR

Zvyšuje efektivitu výroby

Zalomený konektor 90° ve velikosti M12 je určen pro automatizovanou výrobu a umožňuje efektivní montáž. Díky svému zalomenému provedení lze nový konektor flexibilně umístit na desku plošných spojů, a proto jej lze použít i ve stísněných prostorech.

Hlavní vlastnosti

  • Zalomené provedení
  • Pro zpracování Reflow (THR)
  • Napětí do 250 V
  • Proud až 4 A
  • Dostupné s kódováním A a D
  • 4, 5 a 8pólové provedení
  • Nestíněné provedení
  • Inverzní tvar konektoru

Vaše výhody

  • Vhodný pro pick-and-place: Automatizované osazení na desku plošných spojů pomáhá zvýšit efektivitu výroby
  • Optimalizovaná konstrukce: Posunuté těžiště, a proto „volné“ usazení na desce plošných spojů bez zajišťovacích háčků
  • Flexibilita: Snadné umístění a zarovnání na desce plošných spojů i ve stísněných podmínkách
  • Modulární: Kompatibilní s dostupnými pouzdry THR

Přístrojové konektory M12 pro procesy pájení

Bezpečná budoucnost vaší aplikace

Bezolovnaté konektory M12 pro proces vlnového pájení jsou ve shodě s nařízením RoHS II bez ustanovení o výjimce 6c. Díky univerzální zpětné kompatibilitě můžete tyto konektory bez problémů integrovat do svého stávajícího uspořádání desek plošných spojů.

Hlavní vlastnosti

  • Napětí do 250 V
  • Proudy do 4 A
  • Dostupné s kódováním A, B a D
  • 4pólové a 5pólové
  • Přímé nebo úhlové provedení

Vaše výhody

  • Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálů a dat s jednotným provedením Design-in
  • Jednoduchá montáž desky plošných spojů: dvojdílné konektory pro vlnové pájení
  • Bezpečné osazení: zajišťovací háky umožňují upevnění na desce plošných spojů
  • Udržitelné a orientované na budoucnost: bezolovnaté provedení ve shodě s nařízením RoHS II bez ustanovení o výjimce 6c
  • Celosvětová dostupnost prostřednictvím globálních distribučních kanálů

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Jedinečná rozmanitost pro signály, data a výkon

Hybridní konektory
Signálové konektory
Datové konektory
Výkonové konektory
Hybridní konektory

Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.

  • Proudy do 70 A
  • Napětí do 850 V DC a 630 V AC
  • Rozhraní CAT5 pro přenos dat

Signálové konektory

Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.

• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění

Datové konektory

Pro bezpečný a rychlý přenos dat pro použití v průmyslu a infrastruktuře nabízíme stíněné kulaté konektory v konstrukčních velikostech M8 a M12 pro všechny běžné polní sběrnice a sítě.

• Data: až 10 Gbit/s
• Kódování pro všechny běžné sítě a systémy polní sběrnice
• Komponenty podle CAT6A
• kulaté konektory s 360° stíněním a vedení zastříknuté plastem

Výkonové konektory

Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.

• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace

Zaměstnanci zákaznického servisu s náhlavní soupravou

Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky

Zakázkové varianty

Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.

  • Individuální potisk a označení výrobku
  • Zapouzdřené konektory a provedení lanek v různých typech, délkách a osazeních
  • Individuální balení v kartonech, blistrech, rolích nebo zásobnících

Hybridní konektor M17 PRO

Hybridní konektor M17 PRO podle nové normy IEC 61076-2-117 nabízí maximální kompatibilitu a flexibilitu pro široké spektrum použití od robotiky po řízení motorů. Perspektivní řešení 3 v 1 přenáší signály, data a výkon prostřednictvím jediného konektoru. Patentovaná rychlospojka ONECLICK umožňuje mimořádně rychlou a bezpečnou instalaci.

Rychlé připojení přístroje bez použití nářadí

Konektory M12 Push-Pull prokazují své přednosti rovněž v podmínkách stísněných prostor a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12. Vytvářejte snadno prodloužení v poli díky variantám zástrček a zdířek.

Kulaté konektory řady M17-M40 PRO Spolehlivý přenos výkonu a signálu

Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.