Nový vysokorychlostní konektor poprvé umožňuje přenos dat rychlostí až 28 GBit/s. Tento výkonnostní skok se stal skutečností díky inteligentní architektuře komponent a výrobě zaměřené na kvalitu. Jsou použity vysoce kvalitní materiály a kontaktní plochy. Zákazníci mají nyní zcela nové možnosti návrhu, přičemž zůstávají zachovány standardy zavedené na trhu.
Nožová lišta SMD, jmenovitý proud: 2,2 A, zkušební napětí: 840 V AC, počet pólů: 32, rozteč: 1,27 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, montáž: SMD pájení