CES-B10-HFFS-PLBK - Mühürleme çerçeveleri
0801663

Mühürleme çerçeveleri, Kilitleme mandallı, tasarım: B10, Kablo contalarının sayısı (küçük): 6, malzeme: PA (halojen içermez), renk: siyah, uzunluk: 99,2 mm, genişlik: 58 mm, yükseklik: 20 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ağır hizmet tipi konnektörlerin standart panel kesikleri için kullanılabilir.