CES-SRC-BK - Kablo kılıfı
0801718

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, kapalı, dış kablo çapı: 1x 2 mm ... 11 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları