Yarıklı kablo kılıfı 32 mm ... 33 mm çapı ile önceden monte edilmiş kablo ve hatları konaklamasına Oluklu hortumlar, CES Sızdırmaz çerçevelerde içerisinde kullanılabilir.
CES-LRG-BK-33
-
Kablo kılıfı
0801656
Kablo kılıfı, büyük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 1x 32 mm ... 33 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 53 mm, genişlik: 39 mm, yükseklik: 17 mm