Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: Nikel kaplama pirinç, uygulama: EMC, dış kablo çapı 6 mm ... 12 mm, ekranlama: evet, bağlantı dişi: Pg13,5, renk: gümüş renkli, O-ring'li
Kablo rakorları
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 10 mm ... 14 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: Pg16, renk: gümüş-gri RAL 7001
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 13 mm ... 18 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: Pg21, renk: gümüş-gri RAL 7001
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 18 mm ... 25 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: Pg29, renk: gümüş-gri RAL 7001
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 13 mm ... 18 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: M25 x 1,5, renk: lightgrey RAL 7035
5 bar'a kadar metal vidalı bağlantı, diş uzunluğu: 7 mm, kablo çapı: 14 - 21 mm, WAF 34, vidalı bağlantı: M25
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 22 mm ... 32 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: Pg36, renk: lightgrey RAL 7035
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 5 mm ... 10 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: M16 x 1,5, renk: gümüş-gri RAL 7001
Membran vidalı bağlantı, vidalı bağlantı için malzeme: Polipropilen, uygulama: Standart, dış kablo çapı 4 mm ... 10 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: M16, renk: açık gri
Kablo rakoru, vidalı bağlantı için malzeme: PA, uygulama: Standart, dış kablo çapı 6 mm ... 12 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: M20 x 1,5, renk: gümüş-gri RAL 7001