Yarıklı kablo kılıfı 23 mm ... 24 mm çapı ile önceden monte edilmiş kablo ve hatları konaklamasına Oluklu hortumlar, CES Sızdırmaz çerçevelerde içerisinde kullanılabilir.
CES-LTPG-GY-24
-
Kablo kılıfı
0801697
Kablo kılıfı, büyük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 1x 23 mm ... 24 mm, malzeme: SEBS (halojensiz), renk: gri, uzunluk: 53 mm, genişlik: 39 mm, yükseklik: 17 mm