CES-SRG-BK-4X6 - Kablo kılıfı
1410152

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 4, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 4x 5 mm ... 6 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları