CES-SRG-BK-2 - Kablo kılıfı
0801635

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 1x 1 mm ... 2 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları