CES-STPG-GY-2X7 - Kablo kılıfı
1410110

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 2, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm, malzeme: SEBS (halojensiz), renk: gri, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları