CES-SRG-BK-2X5 - Kablo kılıfı
0801657

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 2, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 2x 4 mm ... 5 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler