CES-SRG-BK-4X4 - Kablo kılıfı
0801666

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 4, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 4x 3 mm ... 4 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler