Yarıklı kablo kılıfı 28 ... 29 mm çapı ile önceden monte edilmiş kablo ve hatları konaklamasına Oluklu hortumlar, CES Sızdırmaz çerçevelerde içerisinde kullanılabilir.
CES-LTPG-GY-29
-
Kablo kılıfı
0801702
Kablo kılıfı, büyük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 1x 28 mm ... 29 mm, malzeme: SEBS (halojensiz), renk: gri, uzunluk: 53 mm, genişlik: 39 mm, yükseklik: 17 mm