CES-STPG-GY-4 - Kablo kılıfı
0801674

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 1x 3 mm ... 4 mm, malzeme: SEBS (halojen içermez), renk: gri, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler