7 ... 24 mm arasında bir çapa sahip barındıran kablolar ve hatlar için unslotted kollu, CES Sızdırmaz çerçevelerde kullanılabilir
CES-LRC-BK
-
Kablo kılıfı
0801719
Kablo kılıfı, büyük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, kapalı, dış kablo çapı: 1x 7 mm ... 24 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm