Kablo kılıfı - CES-SRG-BK-2X6
0801664

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 5 mm ... 6 mm


Ürün Ayrıntıları


Yarıklı kablo kılıfı



Ürün tipi Kablo kılıfı
Iletken sayısı 2

Boyutlu çizim
Genişlik 19,5 mm
Yükseklik 17 mm
Uzunluk 29,5 mm

Renk siyah
Malzeme NBR
Malzeme NBR

Conta ölçüsü küçük

Kablo yapısı
Dış kablo çapı 2x 5 mm ... 6 mm

Ortam koşulları
Koruma sınıf IP54
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 125 °C (statik)

Ürün numarası 0801664
Ambalaj birimi 10 pc
Minimum sipariş miktarı 10 pc
Satış Kodu BF7
Ürün Kodu BF7CCX
Katalog Sayfası Sayfa 679C-2-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356674454
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 8,17 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,17 g
Gümrük tarife no 40169997
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27144425
ECLASS-10.0.1 27144425
ECLASS-11.0 27144425

ETIM

ETIM 8.0 EC000451

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00003VJ

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Uyumlu Ürünler