Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

XT 2,5-TWIN/1P BU - Geçiş klemensi
1544640

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CLIPLINE complete COMBI klemens, kablo montajları aracılığıyla kontrol panosu imalatında daha fazla verimlilik sağlar
CLIPLINE complete sisteminin klasik özelliklerine ek olarak, XT-COMBI klemensleri modern XT bağlantı teknolojisi ve geçmeli bağlantı seçeneği ile karakterize edilir
XT bağlantı teknolojisi, kabloların doğrudan ve alet kullanmadan hatta yüksük takmadan bağlanmasını sağlar
COMBI eklenti bölgesi evrenseldir; mevcut tüm COMBI konnektörlerle bağlantı kurmak için kullanılabilir