CP 2,5/6 - Konnektör muhafazası
3061106

Konnektör muhafazası, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, genişlik: 30,9 mm, yükseklik: 30,5 mm, pin sayısı: 6, renk: gri

Ürün Ayrıntıları