CP 2,5/3 - Konnektör muhafazası
3061103

Konnektör muhafazası, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, genişlik: 15,5 mm, yükseklik: 30,5 mm, pin sayısı: 3, renk: gri

Ürün Ayrıntıları