CP 2,5/2 - Konnektör muhafazası
3061102

Konnektör muhafazası, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, genişlik: 10,3 mm, yükseklik: 30,5 mm, pin sayısı: 2, renk: gri, montaj tipi: Geçmeli montaj

Ürün Ayrıntıları