Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTV 4 BU - Geçiş klemensi
1088729

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yandan iletken girişi sayesinde engelsiz kablaj
Kompakt tasarım sayesinde sınırlı bir alanda kablolama sağlanır
Push-in bağlantı klemensleri, CLIPLINE complete sisteminin sistem özellikleri ile karakterize edilir
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar