Carcasele universale UCS constau din două jumătăți de carcasă identice și pereți laterali demontabili. Inserțiile de colț, disponibile în diferite versiuni și culori, conectează jumătățile carcasei și ghidează pereții laterali. Sunt ușor de prelucrat și pot fi utilizate în două dimensiuni diferite ale carcaselor. Volumul carcasei poate fi mărit cu ajutorul adaptoarelor și pereților laterali corespunzători.
Adapter for attaching UCS housings in size 195-145 to the wall, to VESA standard brackets, and to wall outlet boxes, housing is snapped on, material: polycarbonate, color: light gray, similar to RAL 7035