Conectați simplu carcasele ICS individuale între ele. Conectorul de magistrală cu opt poli, cu instalare pe șină DIN TBUS 8 și contactele paralele și în serie permit o comunicație simplă de la modul la modul în tabloul de distribuție.
DIN rail bus connector, color: light gray, nominal current: 6 A, 4 A (parallel contacts) (Serial contacts), rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 8, product range: TBUS8-20.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 7 parallel contacts/1 serial contact