Conectați simplu carcasele ICS individuale între ele. Conectorul de magistrală cu opt poli, cu instalare pe șină DIN TBUS 8 și contactele paralele și în serie permit o comunicație simplă de la modul la modul în tabloul de distribuție.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, Level 1: with vents, width: 25 mm, height: 100 mm, depth: 130.9 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 8