Conectați simplu carcasele ICS individuale între ele. Conectorul de magistrală cu opt poli, cu instalare pe șină DIN TBUS 8 și contactele paralele și în serie permit o comunicație simplă de la modul la modul în tabloul de distribuție.
PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 150 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions per row: 5, product range: ICC..-TS1,5/..R3,5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.8 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin output on right side