Conectați simplu carcasele ICS individuale între ele. Conectorul de magistrală cu opt poli, cu instalare pe șină DIN TBUS 8 și contactele paralele și în serie permit o comunicație simplă de la modul la modul în tabloul de distribuție.
DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, width: 50.1 mm, height: 100 mm, depth: 108.35 mm, color: blue (similar RAL 5015), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 8