Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

ICS25-C77X12-9005 - Upper housing part
1072559

DIN rail housing, Upper part, closed, width: 25 mm, height: 77.5 mm, depth: 14.35 mm, color: black (similar RAL 9005)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Flexible use, thanks to the modular system and unique modularity in the connection technology
Standardized connections such as RJ45, USB, D-SUB and antenna sockets as components that can be integrated
Optimal space utilization, as well as adaptability of design, colors, and printing
Eight-position DIN rail connectors with parallel and up to two serial contacts for easy module-to-module communication