Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B16, number of connections per position: 1, Pin, Screw connection, 400 V/690 V, 41 A, 0.5 mm2 ... 6 mm2, application: Power