Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert module, number of positions: 42, power contacts: 0, control contacts: 42, Socket, Crimp connection, 150 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Signal