Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-STA-D25-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Housing
1424397

Surface mounting housing D25, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M25, height: 57 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Detalii despre produs









Produse compatibile