Screw connection - WP-GT BRASS M25
3241034

Cable gland made from brass with metric thread, rotatable, IP40 protection


Detalii despre produs




Product type Corrugated pipe screw connection
Type of the screw connection Conduit adapter
Type Outer thread
Cable outlet straight
Thread type metric

Width 37 mm
Height 36 mm
Length 36 mm
Wrench size 34 mm
External dimensions
Outside diameter 27 mm
Internal dimensions
Internal diameter 20.5 mm

Color silver
Material Nickel-plated brass
Components halogen-free

Mechanical data
Type of the screw connection Conduit adapter

Ambient conditions
Degree of protection IP40
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 250 °C

Wrench size 34 mm

Număr articol 3241034
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 10 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BF7DSA
Pagina de catalog Pagina 599 (C-3-2019)
GTIN 4046356711708
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 67,05 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 67,05 g
Cod tarifar vamal 74122000
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430310
ECLASS-10.0.1 27430310
ECLASS-11.0 27430310

ETIM

ETIM 8.0 EC001180

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”