Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Surface mounting housing D25, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 2, lateral, 2x M20, height: 57 mm, cable gland: none, Standard