Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Contact insert, number of positions: 4+2+PE, size: B16, power contacts: 4, control contacts: 2, Pin, Screw connection, 830 V, 80 A, 1.5 mm2 ... 16 mm2, application: Power/signal