Blocarea longitudinală și transversală permite o dispunere etanșă, o montare flexibilă și o schimbare manuală simplă a conectorilor. Pârghiile de blocare sunt realizate din poliamidă ranforsată cu sticlă.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: EMC, external cable diameter 9 mm ... 13 mm, shielding: yes, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring