Soluții de produse pentru unități de stocare industriale și de mari dimensiuni Portofoliul nostru adaptat de produse permite funcționarea eficientă a sistemelor de stocare a bateriei de mare capacitate pentru comerț, industrie și servicii de rețea.

Sistem de stocare a bateriei cu angajat Phoenix Contact în fața unei clădiri industriale

Sistemele de stocare industriale și de mari dimensiuni joacă un rol important în alimentarea modernă cu energie. Acestea fac posibilă stocarea unor cantități mari de energie electrică care pot fi utilizate atunci când este necesar. Sistemele de stocare promovează extinderea energiilor regenerabile, cum ar fi energia eoliană și energia solară, deoarece acestea compensează fluctuațiile din generarea de energie și reprezintă o sursă de alimentare stabilă și eficientă. Utilizarea unităților de stocare de mari dimensiuni care susțin rețeaua și a unităților de stocare comerciale industriale permite rețelelor de alimentare și companiilor să funcționeze mai eficient și mai sustenabil. Acest lucru aduce atât beneficii economice, cât și ecologice. Phoenix Contact este alături de tine cu un portofoliu larg de soluții și consultanță specializată pentru aplicația ta cu sistem de stocare a energiei.

Portofoliul nostru de soluții pentru unități de stocare industriale și de mari dimensiuni


Imagine interactivă: domeniile funcționale ale unei unități de stocare de mari dimensiuni și industriale
Tehnologie de conectare pentru modulele de baterii
Modulele de baterii sunt piesa centrală a unui sistem de stocare a bateriei. Aici, energia electrică este stocată temporar. Portofoliul nostru de conexiuni de circuit imprimat și conectori pentru module de baterii permite instalarea rapidă și funcționarea în siguranță a sistemului tău de stocare a bateriei. Oferim diverse soluții cu conexiune frontală sau posterioară pentru transferul de semnale, date și putere.
Către produse
Încărcare și descărcare
Disponibilitatea ridicată a sistemului de module de putere este necesară pentru a se asigura faptul că bateriile sunt încărcate sau descărcate continuu. Elementele noastre electronice de putere permit o soluție cu economie de spațiu și scalabilă în standardul industrial de 19", cu o eficiență sporită a proceselor de conversie respective. Designul modular al modulelor de putere unidirecționale sau bidirecționale cu directive specifice fiecărei țări pentru alimentarea în rețea reprezintă soluția potrivită pentru o gamă largă de aplicații posibile.
Către produse
Comunicare sigură
Cerințele de securitate pentru sistemele de stocare a bateriei în industrie și în rețelele electrice continuă să crească. Prin urmare, controlul și monitorizarea eficientă a instalațiilor necesită o infrastructură de comunicații performantă cu siguranță integrată. Îți oferim un portofoliu cuprinzător pentru comunicații industriale, de la nivelul de câmp până la nivelul de control. Produsele noastre de securitate cibernetică completează protecția datelor și sistemelor tale relevante. Funcționarea sigură și accesul la distanță care rezultă din aceasta permit lucrări de întreținere și service rapide și eficiente.
Către produse
Control
Cerințele privind sistemele de automatizare pentru unitățile de stocare de mari dimensiuni sunt în creștere. Sistemele trebuie să fie capabile să răspundă în mod sigur și flexibil la cerințele respective. Portofoliul nostru cuprinzător de controlere și sisteme de intrare/ieșire îți oferă posibilitatea de a-ți configura automatizarea într-un mod modular și scalabil, de la componente individuale la un sistem complet. Acest lucru îți permite să satisfaci toate dorințele specifice ale clienților în mod individual. Pentru un plus de siguranță, îți poți configura sistemul de automatizare, de asemenea, în mod redundant și cu module de siguranță certificate. Acest lucru maximizează siguranța și disponibilitatea soluției tale de stocare. Conectarea simplă la sisteme de nivel superior, cum ar fi un cloud, permite o monitorizare simplă și un acces securizat de la distanță la instalația ta.
Către produse
Tehnologie de conectare pentru tabloul electric
Portofoliul nostru oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare diferite pentru conectarea diverselor domenii funcționale la nivelul tabloului electric. Accesoriile standardizate și designul uniform permit o planificare și o instalare simplă în aplicația ta cu sistem de stocare a bateriei.
Către produse
Alimentare și protecție
O sursă de alimentare eficientă, stabilă, asigură o funcționare fără probleme și previne deteriorările la nivelul sistemelor. Pentru a asigura disponibilitatea ridicată a sistemului tău de stocare a bateriei, îți oferim soluția adecvată care include protecția împotriva descărcărilor, sursa de alimentare, protecția pentru dispozitiv și monitorizarea energiei. Gama noastră largă de produse acoperă toate funcțiile unei infrastructuri energetice sigure și complete.
Către produse
Portofoliu de produse pentru tehnologia de conectare din tabloul electric

Tehnologie de conectare pentru tabloul electric

Cum pot cabla sistemul de stocare a bateriei într-un mod scalabil și sigur?

Portofoliu de produse pentru încărcare și descărcare

Elemente electronice de putere

Cum îmi pot încărca și descărca bateriile în mod eficient?

Portofoliul de produse Comunicare

Comunicare sigură

Cum stabilesc o comunicare eficientă în cadrul și cu sistemul meu de stocare a bateriei?

Portofoliul de produse Power Reliability

Sursă de alimentare auxiliară

Cum pot alimenta și proteja în mod eficient sistemul meu de control pentru sistemul de stocare a bateriei?

Produse de top pentru unități de stocare industriale și de mari dimensiuni


Dashboard pentru vizualizarea datelor sistemelor de stocare a bateriei

Vizualizarea inteligentă a datelor pentru sistemele de stocare a bateriei

În plus față de hardware, îți oferim și o soluție digitală adecvată pentru vizualizarea datelor BESS. În câteva secunde, poți obține o prezentare generală a datelor, personalizată în funcție de hardware și de cazurile de utilizare.

Unitățile noastre de stocare industriale în fața All Electric Society Factory


Container pentru sistem de stocare a bateriei deschis în fața All Electric Society Factory din locația Blomberg

Integrarea sistemelor de stocare a bateriei în rețelele industriale de curent continuu

La locația noastră din Blomberg, am creat un proiect pentru rețelele de curent continuu industriale utilizând All Electric Society Factory. Un sistem de stocare a bateriei de 300 kWh este integrat pentru a compensa necesarul de putere pentru linia de producție și birouri. Acesta acoperă vârfurile de sarcină și asigură stabilitatea și securitatea alimentării în întreaga rețea de curent continuu, chiar dacă rețeaua publică este întreruptă.

Întrebări frecvente: unități de stocare industriale și de mari dimensiuni


Sisteme de stocare a bateriei și stâlpi de linii aeriene
Dulapuri de stocare într-o hală industrială
Indicator de înaltă tensiune pe gard
Sisteme de stocare a bateriei și stâlpi de linii aeriene

Cantitățile fluctuante de energie electrică generate de sistemele de generare a energiei regenerabile, precum și extinderea infrastructurii de încărcare reprezintă provocări majore pentru operatorii de rețea. Unitățile de stocare a energiei utilizează și stochează temporar surplusurile de energie. Energia electrică este furnizată atunci când cantitatea de consum crește sau când cantitatea generată scade. Unitățile de stocare de mari dimensiuni cu o capacitate de câțiva megawați pe oră sunt, prin urmare, esențiale pentru stabilitatea constantă a rețelei, deoarece compensează fluctuațiile din rețeaua electrică și îmbunătățesc securitatea alimentării. Unitățile de stocare de mari dimensiuni sunt adesea concepute sub formă de containere funcționale.

Dulapuri de stocare într-o hală industrială

În industrie, unitățile de stocare a energiei oferă o gamă largă de opțiuni pentru optimizarea proceselor operaționale. În calitate de protecție împotriva penelor de curent, unitățile de stocare pot acoperi penele de curent pe termen scurt. În acest fel, instalațiile și utilajele continuă să funcționeze sau sunt oprite în mod corespunzător. Defecțiunile neplanificate ale utilajelor sunt acum de domeniul trecutului. Un alt domeniu de aplicare important al unei unități de stocare a energiei este așa-numita Peak-Shaving, cunoscută și sub denumirea de plafonarea sarcinilor de vârf. Unitatea de stocare furnizează energie electrică pentru vârfurile de sarcină, astfel încât această energie electrică nu trebuie să fie extrasă din rețea. Acest lucru are un impact direct asupra prețului de achiziție și crește eficiența economică a instalației. În plus, unitățile de stocare industriale permit utilizarea eficientă a energiei fotovoltaice autogenerate și reduc astfel dependența de achizițiile costisitoare de energie din rețea.

Indicator de înaltă tensiune pe gard

Sistemele de stocare a bateriei cu capacități ridicate prezintă mai multe riscuri de siguranță care trebuie gestionate cu atenție. Supraîncărcarea sau defectele tehnice pot cauza supraîncălzirea bateriilor și declanșarea unei supraîncălziri necontrolate, care poate duce la incendii sau explozii. Deteriorarea structurii bateriilor din cauza șocurilor, vibrațiilor sau a altor influențe fizice, precum și erorile de producție pot provoca, de asemenea, scurtcircuite. În timp și prin cicluri repetate de încărcare, bateriile își pot pierde din performanță și devin mai susceptibile la defecte. Pentru a minimiza astfel de riscuri, componentele de înaltă calitate din sistemul de stocare sunt esențiale, pe lângă întreținerea regulată. Phoenix Contact are un portofoliu extins în acest sens.

Contact

Persoana ta de contact Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager în domeniul managementului energetic
Te putem sprijini în alegerea componentelor potrivite pentru unitățile tale de stocare industriale și de mari dimensiuni.