Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QTTCB 1,5 RD - Złączka dwupoziomowa
3205118

Złączka dwupoziomowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czerwone

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dostępne konfigurowalne złącze przewodu ochronnego