Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UK 10-PR - Złączka przelotowa
3005028

Złączka przelotowa, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi po prawej stronie, do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne