Mostek łączeniowy - SBJ 2- 8/13
0303286

Mostek łączeniowy, kolor: srebrny


Szczegóły produktu




Typ produktu Mostek łączeniowy
Liczba biegunów 2

Kolor srebrny

Numer artykułu 0303286
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży BE1Z3X
Klucz produktu BE1Z3X
GTIN 4017918000400
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 11,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,35 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

ETIM

ETIM 7.0 EC000489

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”