Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
EB 2- 8 - Mostek wtykowy
EB 2- 8
-
Mostek wtykowy
0202154
Mostek wtykowy, raster: 8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Mostek wtykowy
Liczba biegunów
2
Raster
8 mm
Wymiary
Raster
8 mm
Dane materiału
Kolor
szary (RAL 7042)
Materiał
Cu
Materiał izolacyjny
PVC
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby
Dane handlowe
Numer artykułu
0202154
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
BE1Z2X
Klucz produktu
BE1Z2X
GTIN
4017918097936
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
2,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
2,095 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu