Mostek łączeniowy - SB 2- 8/13
0202235

Mostek łączeniowy, wymiar rastra: 13 mm, kolor: srebrny


Szczegóły produktu




Typ produktu Mostek łączeniowy
Liczba biegunów 2
Wymiar rastra 13 mm

Wymiar rastra 13 mm

Kolor srebrny
Materiał Miedź
Materiał izolacyjny PA

Sposób montażu Montaż na śruby

Numer artykułu 0202235
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BE1Z3X
Klucz produktu BE1Z3X
Strona katalogu Strona 558 (C-1-2019)
GTIN 4017918098735
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 13,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 12,25 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych