CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 55 A | 26 - 8 |
EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |