UT 2,5-TWIN/1P - Złączka przelotowa
3060490

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtyki o różnych kierunkach odejścia przewodów - w bok lub w górę - umożliwiają praktyczne i efektywne okablowanie. Dzięki temu uzyskuje się wysoką elastyczność, ułatwiającą dopasowanie do różnych obszarów zastosowania
Kołnierz śrubowy do bezpiecznego zatrzaskiwania wtyków