Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UPBV 2,5/ 1 BU - Wtyk
3045240

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 4 mm2, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość mostkowania za pomocą standardowych mostków FBS ...
Wielkopowierzchniowe opisy
Możliwość praktycznego kodowania
Podłączone przewody można ergonomicznie doprowadzić bezpośrednio do kanału kablowego